SPN112P4E4SD-B

Płyta zaciskowa
Seria

  • Kompaktowa konstrukcja o optymalnie dobranej wysokości
  • Podzespół systemowy o dużej precyzji
  • Wbudowane doprowadzanie/rozdzielanie powietrza
  • Wbudowane przyłącze PLUS
  • Na życzenie dostępny system mocowania w punkcie zerowym Advanced
  • Rozmaite możliwości zamocowania
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Obsługapneumatyczna
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Siła dociągania4x4 [kN]
Siła dociągania z przyłączem PLUS4x10 [kN]
Siła utrzymująca maks.4xM10/M12
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przed skręceniemTak
Przyłącze PLUSTak
Funkcja wydmuchiwaniaNie
Kontrola pozycji tłokaNie
Kontrola ułożeniaNie
MateriałStal szlachetna hartowana / stal
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa38.9 [kg]
Trzpień centrujący
Wyposażenie
Szczegóły
Trzpień centrujący
Wyposażenie
Szczegóły
Sworzeń dociągający
Wyposażenie
Szczegóły
Sworzeń dociągający
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba mieczowa
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba mieczowa
Wyposażenie
Szczegóły
Kołek<br />zamykający
Wyposażenie
Szczegóły
Automatyczne<br />zamknięcie
Wyposażenie
Szczegóły