SPN138E6AD-B

System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria Advanced

"Zaawansowana"

  • Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
  • Przyłącze PLUS
  • Hartowana stal nierdzewna
  • Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
  • Zintegrowana sprawdzenie ułożenia
  • Pneumatyczne sprawdzenie pozycji tłoka
  • Zintegrowana funkcja wydmuchiwania
  • Dwie możliwości podłączenia
  • Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wyposażenie/opcje
  • Drążek oporowy momentu obrotowego
  • Stal szlachetna nierdzewna
  • Połączenie kształtowe
  • Hartowany
  • Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
  • Niska wysokość konstrukcyjna
  • Przyłącze PLUS
  • Pneumatyczne
  • Powtarzalność
  • Przyłącze bez węża
  • Automatyczne zamknięcie
  • kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia
Obsługapneumatyczna
Ciśnienie robocze6 ... 7 [bar]
Siła dociągania18 [kN]
Siła dociągania z przyłączem PLUS36 [kN]
Kontrola pozycji tłokaPneumatyczny
Siła utrzymująca maks.M12/M16
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przed skręceniemTak
Przyłącze PLUSTak
Funkcja wydmuchiwaniaTak
Kontrola ułożeniaTak
Kontrola ułożeniapneumatyczne
Uszczelnienie ułożeniaTak
Powtarzalność0.005 [mm]
MateriałHartowana stal szlachetna
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa3.2 [kg]
Automatyczne<br />zamknięcie
Wyposażenie
Szczegóły
Trzpień centrujący
Wyposażenie
Szczegóły
Trzpień centrujący
Wyposażenie
Szczegóły
Sworzeń dociągający
Wyposażenie
Szczegóły
Sworzeń dociągający
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba mieczowa
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba mieczowa
Wyposażenie
Szczegóły
  1. Obudowa
  2. Bolec
  3. Pokrywa
  4. Tłok mocujący
  5. Segmenty zaciskowe
  6. Pakiet sprężyn
  7. Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem