SPN062E6ED-B

System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria E-SENSE

Moduł automatyki

  • Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
  • Przyłącze PLUS
  • Hartowana stal nierdzewna
  • Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
  • Sprawdzenie położenia za pomocą inicjatora
  • Elektryczny czujnik położenia tłoka
  • Zintegrowana funkcja wydmuchiwania
  • Dwie możliwości podłączenia
  • Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wyposażenie/opcje
  • Drążek oporowy momentu obrotowego
  • Stal szlachetna nierdzewna
  • Połączenie kształtowe
  • Hartowany
  • Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
  • Niska wysokość konstrukcyjna
  • Przyłącze PLUS
  • Pneumatyczne
  • Powtarzalność
  • Przyłącze bez węża
  • Automatyczne zamknięcie
  • kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia
Obsługapneumatyczna
Ciśnienie robocze6 ... 7 [bar]
Siła dociągania2 [kN]
Siła dociągania z przyłączem PLUS5 [kN]
Kontrola pozycji tłokaelektryczna
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przed skręceniemTak
Przyłącze PLUSTak
Funkcja wydmuchiwaniaTak
Kontrola ułożeniaTak
Kontrola ułożeniaelektryczne
Uszczelnienie ułożeniaTak
Powtarzalność0,005 [mm]
MateriałStal szlachetna hartowana / aluminium
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.35 [kg]
Kołek<br />zamykający
Wyposażenie
Szczegóły
Automatyczne<br />zamknięcie
Wyposażenie
Szczegóły
Trzpień centrujący
Wyposażenie
Szczegóły
Sworzeń dociągający
Wyposażenie
Szczegóły
Śruba mieczowa
Wyposażenie
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
  1. Obudowa
  2. Bolec
  3. Pokrywa
  4. Tłok mocujący
  5. Segmenty zaciskowe
  6. Pakiet sprężyn
  7. Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem
  8. Rowki czujników do wykrywania położenia tłoka