HF125-002-002

Wrzeciono silnikowe
Seria HF125-002
- Moc znamionowa S1: 12 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 9 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie cieczą
- Automatyczna wymiana narzędzi
- zintegrowane przejście dla mediów
- IO-Link ready
Wyposażenie
Nadzorowanie prędkości obrotowej
Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
Uszczelka labiryntowa
Uszczelnienie pneumatyczne
Sterowane przyłącza
Monitorowanie uchwytu narzędzia
Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
Złącze dla agregatów
Regulowanie wektorowe/cofanie
Czujnik przyspieszania
Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
IO-Link
Dane techniczne
| Moc znamionowa S1 | 12 [kW] |
| Znamionowy moment obrotowy S1 | 9,0 [Nm] |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 24000 [1/min] |
| System mocowania narzędzia | HSK-F63 |
| Obroty znamionowe | 12.73 [1/min] |
| Prąd znamionowy S1 | 25 [A] |
| Technologia silnika | Asynchroniczny |
| Liczba biegunów | 4 |
| Jednostka luzowania | pneumatyczne |
| Chłodzenie | Płyn |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 15 [kg] |