HF125-002-005

Wrzeciono silnikowe
Seria HF125-002

  • Moc znamionowa S1: 12 kW
  • Znamionowy moment obrotowy S1: 9 Nm
  • Obroty maks.: 24 000 1/min
  • Chłodzenie cieczą
  • Automatyczna wymiana narzędzi
  • Enkoder (z wbudowanym systemem bezpieczeństwa)
  • zintegrowane przejście dla mediów
  • IO-Link ready
Wyposażenie
  • Nadzorowanie prędkości obrotowej
  • Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego
  • Uszczelka labiryntowa
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Sterowane przyłącza
  • Monitorowanie uchwytu narzędzia
  • Regulowanie wektorowe/cofanie
  • Automatyczna zmiana narzędzia
Opcje
  • Złącze dla agregatów
  • Czujnik przyspieszania
  • Jednostka wymiany robota
Wyposażenie/opcje
  • IO-Link
Moc znamionowa S112 [kW]
Znamionowy moment obrotowy S19,0 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa24000 [1/min]
System mocowania narzędziaHSK-F63
Enkoder1Vss 256
Obroty znamionowe12.73 [1/min]
Prąd znamionowy S125 [A]
Technologia silnikaAsynchroniczny
Liczba biegunów4
Jednostka luzowaniapneumatyczne
ChłodzeniePłyn
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa15 [kg]