Eżektory próżniowe
Seria MG
- Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
Eżektory z serii Magic Gripper łączą w sobie krótki czas reakcji z wysoką wydajnością generatora podciśnienia oraz wydajną pracą. Dzięki temu nadają się one szczególnie do zastosowań dynamicznych charakteryzujących się krótkimi czasami cyklu.
- Elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb
Dzięki modułowej konstrukcji eżektory Magic Gripper można dostosować indywidualnie do różnych rozwiązań chwytania i zastosowań. Prosta integracja z technologią Magic Cup pozwala na szybki i łatwy montaż systemu próżniowego.
- Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS