ZGA300X1000-38-CL2

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA

  • Uniwersalne zastosowanie
    Seria ZGA nadaje się do obróbki szerokiej gamy różnych elementów i powierzchni oraz umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań.
  • Niezawodne chwytanie
    Zintegrowana technologia zaworów zapewnia niezawodne utrzymanie siły mocowania nawet w przypadku elementów o różnych rozmiarach oraz częściowo zakrytych powierzchni chwytania.
  • Elastyczna konfiguracja
    Dzięki różnym wersjom i możliwościom konfiguracji serię ZGA można indywidualnie dostosować do konkretnych zastosowań i wymagań.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Wymiary300x1000 [mm]
Poziom próżni maks.-75 [kPa]
Typ zaworu chwytaka powierzchniowegoZawór zwrotny
Właściwości wycieku obrabianego przedmiotuprzepuszczalność powietrza
Masa15 [kg]
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Wysokość elementu uszczelniającego20 [mm]
Układ otworów w piankowej macie uszczelniającejOkrągły Ø12
Wymienna płyta ssącaTak
Typ generatora podciśnieniaWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVCL303
Liczba stopni wkładu próżniowego3
Liczba wkładów próżniowych8
Złącze sprężonego powietrzaG1/4" wewnątrz
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaNie
Zawór regulacji przedmuchuNie
Zawór elektromagnetycznyNie
Cyfrowy czujnik próżniNie
Zawór zwrotnyNie
TłumikNie
Filtr próżniTak
Natężenie przepływu2896 [l/min]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Poziom hałasu maks.65 [dB]
Zużycie powietrza przy 6 bar832 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Seria ZVC
Generatory próżni
Szczegóły
Mata z pianki uszczelniającej
Wyposażenie
Szczegóły