ZGA300X400-34-FS2-P

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
- Uniwersalne zastosowanie
Seria ZGA nadaje się do obróbki szerokiej gamy różnych elementów i powierzchni oraz umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań. - Niezawodne chwytanie
Zintegrowana technologia zaworów zapewnia niezawodne utrzymanie siły mocowania nawet w przypadku elementów o różnych rozmiarach oraz częściowo zakrytych powierzchni chwytania. - Elastyczna konfiguracja
Dzięki różnym wersjom i możliwościom konfiguracji serię ZGA można indywidualnie dostosować do konkretnych zastosowań i wymagań. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Wymiary | 300x400 [mm] |
| Poziom próżni maks. | -75 [kPa] |
| Typ zaworu chwytaka powierzchniowego | Opór przepływu |
| Właściwości wycieku obrabianego przedmiotu | nieprzepuszczalny dla powietrza |
| Masa | 6.1 [kg] |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Wymienna płyta ssąca | Tak |
| Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVCL303 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Liczba wkładów próżniowych | 4 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Tak |
| Wersja z zaworem sterowania powietrzem | NC |
| Zawór regulacji przedmuchu | Tak |
| Napięcie | 24 [V] |
| Zawór elektromagnetyczny | Tak |
| Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznego | Podłączenie kabla do wtyczki |
| Wersja z diodą | Tak |
| Cyfrowy czujnik próżni | Tak |
| Podłączenie przełącznika próżniowego | Wtyczka, M8, 4-stykowa |
| Wyjście łączenia | PNP |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Tłumik | Nie |
| Filtr próżni | Tak |
| Natężenie przepływu | 1448 [l/min] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
| Zużycie powietrza przy 6 bar | 416 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |