ZGA300X800-38-FL2

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
- Uniwersalne zastosowanie
Seria ZGA nadaje się do obróbki szerokiej gamy różnych elementów i powierzchni oraz umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań. - Niezawodne chwytanie
Zintegrowana technologia zaworów zapewnia niezawodne utrzymanie siły mocowania nawet w przypadku elementów o różnych rozmiarach oraz częściowo zakrytych powierzchni chwytania. - Elastyczna konfiguracja
Dzięki różnym wersjom i możliwościom konfiguracji serię ZGA można indywidualnie dostosować do konkretnych zastosowań i wymagań. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Wymiary | 300x800 [mm] |
| Poziom próżni maks. | -75 [kPa] |
| Typ zaworu chwytaka powierzchniowego | Opór przepływu |
| Właściwości wycieku obrabianego przedmiotu | przepuszczalność powietrza |
| Masa | 12 [kg] |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Wymienna płyta ssąca | Tak |
| Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVCL303 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Liczba wkładów próżniowych | 8 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Tłumik | Nie |
| Filtr próżni | Tak |
| Natężenie przepływu | 2896 [l/min] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
| Zużycie powietrza przy 6 bar | 832 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |