ZGA80X150-32-CL2-N

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA

  • Uniwersalne zastosowanie
    Seria ZGA nadaje się do szerokiej gamy różnych przedmiotów obrabianych i powierzchni oraz umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań.
  • Niezawodne chwytanie
    Zintegrowane zawory zapewniają niezawodne utrzymanie siły trzymania nawet w przypadku przedmiotów o różnych rozmiarach oraz częściowo zasłoniętych powierzchni chwytania.
  • Elastyczna konfiguracja
    Dzięki różnym wersjom i możliwościom konfiguracji serię ZGA można indywidualnie dostosować do konkretnych zastosowań i wymagań.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Wymiary80x150 [mm]
Poziom próżni maks.-85 [kPa]
Typ zaworu chwytaka powierzchniowegoZawór zwrotny
Właściwości wycieku obrabianego przedmiotuprzepuszczalność powietrza
Masa1 [kg]
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Wysokość elementu uszczelniającego20 [mm]
Układ otworów w piankowej macie uszczelniającejOkrągły Ø12
Wymienna płyta ssącaTak
Typ generatora próżniWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVC203
Liczba stopni wkładu próżniowego3
Liczba wkładów próżniowych2
Złącze sprężonego powietrzaG1/4″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaTak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrzaNC
Zawór regulacji przedmuchuTak
Napięcie24 [V]
Zawór elektromagnetycznyTak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznegoPodłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodąTak
Cyfrowy czujnik próżniTak
Podłączenie czujnika próżniWtyczka, M8, 4-pinowa
Wyjście łączeniaNPN
Zawór zwrotnyNie
TłumikNie
Filtr próżniTak
Natężenie przepływu171 [l/min]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Poziom hałasu maks.65 [dB]
Zużycie powietrza przy 4 bar64 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
L1164 [mm]
L230 [mm]
L3136 [mm]
Seria ZVC
Generatory próżni
Szczegóły
Mata z pianki uszczelniającej
Wyposażenie
Szczegóły