ZGA80X150-32-FL2

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
- Uniwersalne zastosowanie
Seria ZGA nadaje się do szerokiej gamy różnych przedmiotów obrabianych i powierzchni oraz umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań. - Niezawodne chwytanie
Zintegrowane zawory zapewniają niezawodne utrzymanie siły trzymania nawet w przypadku przedmiotów o różnych rozmiarach oraz częściowo zasłoniętych powierzchni chwytania. - Elastyczna konfiguracja
Dzięki różnym wersjom i możliwościom konfiguracji serię ZGA można indywidualnie dostosować do konkretnych zastosowań i wymagań. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Wymiary | 80x150 [mm] |
| Poziom próżni maks. | -85 [kPa] |
| Typ zaworu chwytaka powierzchniowego | Opór przepływu |
| Właściwości wycieku obrabianego przedmiotu | przepuszczalność powietrza |
| Masa | 1 [kg] |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Wymienna płyta ssąca | Tak |
| Typ generatora próżni | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC203 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 3 |
| Liczba wkładów próżniowych | 2 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/4″ wewn. |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Tłumik | Nie |
| Filtr próżni | Tak |
| Natężenie przepływu | 171 [l/min] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 64 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| L1 | 164 [mm] |
| L2 | 30 [mm] |
| L3 | 136 [mm] |