ZGM50X200-21-FL3

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGM
- Kompaktowy i elastyczny
Kompaktowa konstrukcja serii ZGM pozwala na integrację zajmującą mało miejsca i nadaje się do najróżniejszych zastosowań. - Nadaje się do różnych powierzchni
Dzięki różnym wariantom zaworów serię ZGM można stosować zarówno na gładkich, jak i porowatych powierzchniach. - Duża siła trzymania przy kompaktowej konstrukcji
Seria ZGM charakteryzuje się dużą siłą trzymania, dzięki czemu nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wymagane są duże siły trzymania, a jednocześnie można stosować wyłącznie kompaktowe chwytaki. - Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Dane techniczne
| Wymiary | 50x200 [mm] |
| Poziom próżni maks. | -92 [kPa] |
| Typ zaworu chwytaka powierzchniowego | Opór przepływu |
| Właściwości wycieku obrabianego przedmiotu | przepuszczalność powietrza |
| Masa | 0.45 [kg] |
| Funkcja oszczędzania powietrza | Nie |
| Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Owalny |
| Wymienna płyta ssąca | Nie |
| Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVC302 |
| Liczba stopni wkładu próżniowego | 2 |
| Liczba wkładów próżniowych | 2 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/8" wewnątrz |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 2 |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Tłumik | Nie |
| Filtr próżni | Tak |
| Natężenie przepływu | 171 [l/min] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Zużycie powietrza przy 4 bar | 152 [l/min] |
| Temperatura robocza | -20 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |