ZGML50X150-22-FL3

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGM

  • Kompaktowa budowa i elastyczność
    Kompaktowa konstrukcja serii ZGM pozwala na integrację przy oszczędności miejsca i nadaje się do najróżniejszych zastosowań.
  • Nadaje się do różnych powierzchni
    Dzięki różnym wariantom zaworów serię ZGM można stosować zarówno do gładkich, jak i porowatych powierzchni.
  • Duża siła trzymania przy kompaktowej konstrukcji
    Seria ZGM charakteryzuje się dużą siłą trzymania, dzięki czemu nadaje się szczególnie do zastosowań, w których wymagane są duże siły trzymania, a jednocześnie można stosować wyłącznie kompaktowe chwytaki.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Wymiary50x150 [mm]
Poziom próżni maks.-75 [kPa]
Typ zaworu chwytaka powierzchniowegoOpór przepływu
Właściwości wycieku obrabianego przedmiotuprzepuszczalność powietrza
Masa0.38 [kg]
Funkcja oszczędzania powietrzaNie
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Wysokość elementu uszczelniającego20 [mm]
Układ otworów w piankowej macie uszczelniającejOwalny
Wymienna płyta ssącaNie
Typ generatora próżniWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVCL302
Liczba stopni wkładu próżniowego2
Liczba wkładów próżniowych2
Złącze sprężonego powietrzaG1/8″ wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza2
Zawór regulacji powietrzaNie
Zawór regulacji przedmuchuNie
Zawór elektromagnetycznyNie
Cyfrowy czujnik próżniNie
Zawór zwrotnyNie
TłumikNie
Filtr próżniTak
Natężenie przepływu400 [l/min]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Zużycie powietrza przy 6 bar208 [l/min]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Seria ZVC
Generatory próżni
Szczegóły
Mata z pianki uszczelniającej
Wyposażenie
Szczegóły