ZB12-N-M5M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB

  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica12 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorCzarne
Gwint przyłączeniowyM5 zewn.
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok4.5 [mm]
Pojemność0.59 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa1.96 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa4.02 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa6.08 [N]
Masa0.004 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły