ZB30-N-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 30 [mm] |
Materiał | NBR |
Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.22 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.24 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 2.42 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czarne |
Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
Pojemność | 10 [cm³] |
Masa | 0.014 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania