ZB30-N-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 11.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 21.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 23.74 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.24 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 2.42 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Pojemność | 10 [cm³] |
| Masa | 0.013 [kg] |