ZB30-N-18M-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB

  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica30 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorCzarne
Gwint przyłączeniowyG1/8″ zewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok13 [mm]
Pojemność10 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa11.97 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa21.97 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa23.74 [N]
Masa0.014 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły