ZB40-S-18M-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB

  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica40 [mm]
MateriałSilikon
Twardość w skali Shore’a55
KolorCzerwony
Gwint przyłączeniowyG1/8″ zewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok10 [mm]
Pojemność15 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa21.97 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa38.95 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa49.05 [N]
Masa0.019 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły