ZB50-PU-38M-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ zewn. |
| Typ filtra | Filtr siatkowy |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 14.5 [mm] |
| Pojemność | 32 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 32.96 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 65.04 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 82.01 [N] |
| Masa | 0.042 [kg] |