ZB50-WS-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
Średnica | 50 [mm] |
Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 3.36 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 6.63 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 8.36 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 55 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Półprzezroczysty biały |
Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
Pojemność | 32 [cm³] |
Masa | 0.035 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania