ZB75B-N

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB

  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica75 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorCzarne
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok23 [mm]
Pojemność110 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa75.05 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa167.16 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa226.22 [N]
Masa0.074 [kg]