ZB75B-WS-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 75 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 23 [mm] |
| Pojemność | 110 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 75.05 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 167.16 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 226.22 [N] |
| Masa | 0.13 [kg] |