ZB8-S-M5M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 8 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Gwint przyłączeniowy | M5 zewn. |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.08 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.16 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czerwony |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Pojemność | 0.15 [cm³] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.003 [kg] |