ZBF100-PU-12F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 100 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 25.5 [mm] |
| Pojemność | 103.5 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 111.83 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 209.93 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 276.64 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 146.17 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 265.85 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 303.13 [N] |
| Masa | 0.11 [kg] |