ZBF100-S

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF

  • Optymalna geometria
    • Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica100 [mm]
MateriałSilikon
Twardość w skali Shore’a55
KolorCzerwony
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok25.5 [mm]
Pojemność103.5 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa111.83 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa209.93 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa276.64 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa146.17 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa265.85 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa303.13 [N]
Masa0.079 [kg]