ZBF40-N-M10M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Niebieskie |
| Gwint przyłączeniowy | M10 zewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 10 [mm] |
| Pojemność | 7.2 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 11.58 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 63.77 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 110.85 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 24.53 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 94.76 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 125.57 [N] |
| Masa | 0.019 [kg] |