ZBF40-PU

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF

  • Średnica: 25 mm – 100 mm
  • Optymalna geometria
    • Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica40 [mm]
MateriałPoliuretan
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa11.58 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa63.77 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa110.85 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa24.53 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa94.76 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa125.57 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa1.18 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa6.5 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa11.3 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa2.5 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa9.66 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa12.8 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Pojemność7.2 [cm³]
Masa0.012 [kg]