ZBF50-S-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
Średnica | 50 [mm] |
Materiał | Silikon |
Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 2.09 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 9.6 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 14.7 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 4.18 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 13.2 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 16.28 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 55 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czerwony |
Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
Pojemność | 11 [cm³] |
Masa | 0.044 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania