ZBF60-N-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 60 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Niebieskie |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 13.5 [mm] |
| Pojemność | 22 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 67.1 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 125.96 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 165.99 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 87.7 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 159.51 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 181.88 [N] |
| Masa | 0.062 [kg] |