ZBF80-S

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 80 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Czerwony |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 23 [mm] |
| Pojemność | 59.5 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 89.47 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 167.95 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 221.31 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 116.94 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 212.68 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 242.5 [N] |
| Masa | 0.058 [kg] |