ZBL20-WS-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL
- Średnica: 10 mm – 50 mm
- Optymalna geometria
- Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 20 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Skok | 13.5 [mm] |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 3.92 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 8.83 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.4 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.9 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Pojemność | 4 [cm³] |
| Masa | 0.006 [kg] |
