ZBL30-WS

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL
- Średnica: 10 mm – 50 mm
- Optymalna geometria
- Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.9 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.2 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Pojemność | 13 [cm³] |
| Masa | 0.006 [kg] |