ZBL40-N-18M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL

  • Optymalna geometria
    • Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Średnica40 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
KolorCzarne
Gwint przyłączeniowyG1/8″ zewn.
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Skok29.5 [mm]
Pojemność27 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa13.73 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa35.32 [N]
Masa0.018 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły