ZBL50-N-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL

  • Średnica: 10 mm – 50 mm
  • Optymalna geometria
    • Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Średnica50 [mm]
MateriałNBR
Twardość w skali Shore’a60
Gwint przyłączeniowyG1/4″ zewn.
Skok29.7 [mm]
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa24.53 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa58.86 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa2.5 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa6 [kg]
Kształt przyssawkirunda
KolorCzarne
Pojemność55 [cm³]
Masa0.039 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły