ZBL50-N-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL
- Optymalna geometria
- Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Czarne |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 29.7 [mm] |
| Pojemność | 55 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 24.53 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 58.86 [N] |
| Masa | 0.039 [kg] |