ZBU45-N

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBU
- Średnica: 35 mm – 55 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
Średnica | 45 [mm] |
Materiał | NBR |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 4.08 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 7.3 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 10 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czarne |
Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
Pojemność | 12.5 [cm³] |
Masa | 0.008 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania