ZBU45-PU-38MB2-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBU

  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Średnica45 [mm]
MateriałPoliuretan
Twardość w skali Shore’a60
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Gwint przyłączeniowyG3/8″ zewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Skok19.2 [mm]
Pojemność12.5 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa40.02 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa71.61 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa98.1 [N]
Masa0.021 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły