ZBU55-N-38M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBU
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 55 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Czarne |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ zewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Skok | 23.8 [mm] |
| Pojemność | 28 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 73.58 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 96.14 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 118.21 [N] |
| Masa | 0.017 [kg] |
