ZBX45-PU-18F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBX
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 45 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka harmonijkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 13.4 [mm] |
| Pojemność | 13 [cm³] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 62.78 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 86.33 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 103.01 [N] |
| Masa | 0.017 [kg] |