ZD30-WS-M10M

Przyssawka stożkowa
Seria ZD
- Optymalna geometria
- Do nieregularnych i wypukłych powierzchni
- Bezpieczne przenoszenie przedmiotu bez wibracji i drgań
- Obszary zastosowania
- Metal
- Drewno i materiały kompozytowe
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Gwint przyłączeniowy | M10 zewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 2.6 [mm] |
| Pojemność | 4.5 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 7.16 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 15.01 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 17.95 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 11.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 25.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 30.02 [N] |
| Masa | 0.013 [kg] |