ZD40-PU-18F

Przyssawka stożkowa
Seria ZD
- Optymalna geometria
- Do nieregularnych i wypukłych powierzchni
- Bezpieczne przenoszenie przedmiotu bez wibracji i drgań
- Obszary zastosowania
- Metal
- Drewno i materiały kompozytowe
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 5.9 [mm] |
| Pojemność | 7 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 11.97 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 23.35 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 29.43 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 20.01 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 38.95 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 49.05 [N] |
| Masa | 0.014 [kg] |