ZDF30-PU-18F

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Skok | 3.9 [mm] |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 9.81 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 27.47 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 37.28 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 17.66 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 43.16 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 55.92 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 1 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 2.8 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 3.8 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.8 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 4.4 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 5.7 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Pojemność | 2.7 [cm³] |
| Masa | 0.017 [kg] |