ZDF50-PU-18F

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka stożkowa |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 7.2 [mm] |
| Pojemność | 14 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 34.34 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 90.25 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 181.49 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 40.22 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 99.08 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 137.34 [N] |
| Masa | 0.041 [kg] |