ZDF80-PU-38M

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 80 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ zewn. |
| Skok | 12.5 [mm] |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 70.63 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 181.49 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 264.87 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 84.37 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 207.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 287.43 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 7.2 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 18.5 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 27 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 8.6 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 21.2 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 29.3 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Pojemność | 50.5 [cm³] |
| Masa | 0.054 [kg] |