ZF110-S-12F

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 110 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Czerwony |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2″ wewn. |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 5.5 [mm] |
| Pojemność | 70 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 140.09 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 250.25 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 300.28 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 140.09 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 417.71 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 560.54 [N] |
| Masa | 0.23 [kg] |