ZF15-S

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica15 [mm]
MateriałSilikon
Twardość w skali Shore’a55
KolorCzerwony
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok0.4 [mm]
Pojemność0.037 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa3.43 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa6.47 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa7.46 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa3.43 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa8.44 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa10.99 [N]
Masa0.001 [kg]