ZF30-WS

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica30 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Twardość w skali Shore’a55
KolorPółprzezroczysty biały
BudowaPrzyssawka płaska
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok1.4 [mm]
Pojemność2 [cm³]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa10.99 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa15.99 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa20.01 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa11.97 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa25.02 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa31 [N]
Masa0.003 [kg]