ZF40-PU

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Skok | 2.9 [mm] |
| Pojemność | 4.8 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 15.01 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 25.02 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 30.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 20.01 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 40.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 50.03 [N] |
| Masa | 0.005 [kg] |