ZF50-PU-14M-M

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
| Typ filtra | Filtr siatkowy |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 2.44 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 3.67 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 7.55 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 9.79 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Pojemność | 10 [cm³] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.027 [kg] |