ZF50-WS

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Silikon do kontaktu z żywnością |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kolor | Półprzezroczysty biały |
| Budowa | Przyssawka płaska |
| Kształt przyssawki | runda |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Skok | 2.1 [mm] |
| Pojemność | 10 [cm³] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 23.94 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 40.02 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 50.03 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 36 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 74.07 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 96.04 [N] |
| Masa | 0.012 [kg] |